![Bild av MTN6194-6010 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6194-6010_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av MTN6194-6010 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6194-6010_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av MTN6194-6010 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6194-6010_IOP-front_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av MTN6194-6010 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6194-6010_IOP-R_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6194-6010_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
Tryckknapp universal 2 till 8-knapp, insats, SysD, utan vippor, digitalt märkfönster med tempsensor, inf, TP-256, 16mA
E-nummer:
1740279
MTN6194-6010
EAN-kod: 3606482215474
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil