![Bild av MTN6513-1203 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6513-1203_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av MTN6513-1203 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6513-1203_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av MTN6513-1203 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6513-1203_IOP-R_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av MTN6513-1203 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6513-1202_IOP-bot_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av MTN6513-1203 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6513-1203_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN6513-1203_IOP-defB_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
Strömförsörjning, KNX SpaceLogic, Spänningsförsörjning, 320 mA med extra 30 V utgång, 4 DIN moduler, vit
E-nummer:
1739996
MTN6513-1203
EAN-kod: 3606481902832
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil