![Bild av NSYCVF170M230 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB501067&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av NSYCVF170M230 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PB501067&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av NSYCVF170M230 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF170M230_Image-right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av NSYCVF170M230 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF170M230_Image-front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av NSYCVF170M230 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF170M230_Image-back&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av NSYCVF170M230 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NSYCVF170M230_Image-left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Cirkulationsfläkt 150m³/H 230V 17W
E-nummer:
2576803
NSYCVF170M230
EAN-kod: 3606480151422
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil