Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
2 videor
Tidrelä, Harmony Time, multifunktion, 1 s-100 h, matning 24 V DC/24-240 V AC, 1 växlande kontakt, reläutgång
E-nummer:
4030023
RE17RMMU
EAN-kod: 3606480552755
Diagnoskknapp för att kontrollera nedströmskretsen , förkorta driftsättnings- och felsökningstiden
Stort tidsintervall för justering: från 0,01 s till 999 timmar.
Kompatibel med en mängd olika tillämpningar, inklusive maskiner, fastigheter, vattensegment och HVAC.
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
55
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.