Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Kontrollrelä, Harmony Control, fasfel/fasföljd, 3-fas, mätområde 208-480 V AC, 1 växlande utgång

E-nummer:
3880370

RM17TG00

EAN-kod: 3389119405065
Förenklad paneldesign tack vare en bredd på 17,5 mm som alla modulära 1-poliga DIN-enheter
Upplev oöverträffad precision, förebyggande underhåll och överlägsen säkerhet.
Produkten övervakar sin egen strömförsörjning, när strömförsörjningen är onormal slås utgångsreläet av.
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
74
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Again
Återtagande
information_stroke
The product has been included in a Schneider Electric or Schneider electric's partners take-back program.
No
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.