Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
2 videor
Kontrollrelä, Harmony Control, fasfel/fasföljd, 3-fas, mätområde 208…480 V AC, 2 växlande utgångar
E-nummer:
3860779
RM22TG20
EAN-kod: 3606480792137
Förenklad paneldesign tack vare en bredd på 22,5 mm som alla modulära 2-poliga DIN-enheter
Upplev oöverträffad precision, förebyggande underhåll och överlägsen säkerhet.
Tillhandahåller automatisk avstängningshantering och felinformation till användaren för en snabb felidentifiering
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.