Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 4
2 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, interface, 2 växlande kontakter, 24 V AC, 8 A
E-nummer:
4027800
RSB2A080B7
EAN-kod: 3389110255836
Minska storleken på skåpen så att de kan monteras nästan överallt
Tillhandahåller en ekonomisk lösning för implementering av många kontaktfunktioner med ett stort antal kontakter
Det är en flexibel design för att spara utrymme
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
12
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.