Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 6
2 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, interface, slim, 1 växlande kontakt, standardkontakter, 24 V DC, 6 A
E-nummer:
4028561
RSL1AB4BD
EAN-kod: 3606480077975
Minska storleken på skåpen så att de kan monteras nästan överallt
Tillhandahåller en ekonomisk lösning för implementering av många kontaktfunktioner med ett stort antal kontakter
Ett av marknadens smidigaste gränssnittsrelä, med en bredd på 6 mm: det kan installeras nästan var som helst
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
3
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.