Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
5 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, interface, slim, 1 växlande kontakt, standardkontakter, 24 V DC, 6 A
E-nummer:
4028561
RSL1AB4BD
EAN-kod: 3606480077975
Minska storleken på skåpen så att de kan monteras nästan överallt
Tillhandahåller en ekonomisk lösning för implementering av många kontaktfunktioner med ett stort antal kontakter
Ett av marknadens smidigaste gränssnittsrelä, med en bredd på 6 mm: det kan installeras nästan var som helst
Enkel att installera och dra ut reläet från dess uttag
Tillgänglig som en refererad komplett produkt (relä och uttag)
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Giftfri
Fenolhartsfri lösning
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil