Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Relä, Harmony Relay, plug-in, interface, slim, 1 CO, komplett med sockel, skruv, LED, skyddskrets, 60 V DC, 6 A (230 V)

E-nummer:
4028552

RSL1PVPU

anslutningar - plintar:

matningsspänning:

EAN-kod: 3606480077869
Minska storleken på skåpen så att de kan monteras nästan överallt
Tillhandahåller en ekonomisk lösning för implementering av många kontaktfunktioner med ett stort antal kontakter
Ett av marknadens smidigaste gränssnittsrelä, med en bredd på 6 mm: det kan installeras nästan var som helst
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
7
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Again
Återtagande
information_stroke
The product has been included in a Schneider Electric or Schneider electric's partners take-back program.
No
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.