Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Relä, Harmony Relay, plug-in, 10 A, 1 växlande kontakt, låsbar testknapp, LED, 24 V DC

E-nummer:
4001481

RXG12BD

kontaktbestyckning:

[In] märkström:

[Uc] spänning på styrkretsen:

EAN-kod: 3606480688737
Minska storleken på kapslingar så att de kan monteras nästan överallt
Erbjuder en ekonomisk lösning för installation av många switchfunktioner med ett stort antal kontakter
Det är en flexibel design för att spara utrymme med en bredd på 16 mm
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg.eq.CO2)
10
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.