![Bild av RXM2AB1P7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153503&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av RXM2AB1P7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153503&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av RXM2AB1P7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXMxAB1x7_bottom_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXMxAB1x7_top_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videor
Relä, Harmony Relay, plug-in, 2 växlande kontakter, 230 V AC, 12 A
E-nummer:
4027767
RXM2AB1P7
status LED:
[Uc] spänning på styrkretsen:
EAN-kod: 3389119403450
Anpassa till kundens behov och täcks av de flesta applikationer för kontrollpaneler
Enkel att välja, förenklat val och bred tillgänglighet
Bekväm att använda, enkel statusindikering genom en mekanisk indikator och låsbar testknapp i ett enda steg
Säker att leverera, tillförlitlig, i enlighet med industristandarder och ekodesign
Flexibla alternativ för skruv och bladfjäderanslutning
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil