![Bild av SR2B201FU Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16013&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av SR2B201FU Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16013&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR2B201FU Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B201FU_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR2B201FU Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B201FU_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR2B201FU Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B201FU_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR2B201FU Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B201FU_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Logikmodul, Zelio Logic, med display, 12 ingångar / 8 reläutgångar, matning 230 V AC, ej utbyggbar, realtidsklocka
E-nummer:
4508814
SR2B201FU
EAN-kod: 3389110549607
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil