![Bild av SR3B261BD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16033&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av SR3B261BD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16033&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR3B261BD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR3B261BD_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR3B261BD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR3B261BD_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR3B261BD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR3B261BD_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SR3B261BD Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR3B261BD_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Logikmodul, Zelio Logic, med display, 16 ingångar / 10 reläutgångar, matning 24 V DC, utbyggbar, realtidsklocka
E-nummer:
4508817
SR3B261BD
EAN-kod: 3389110549980
Enkel stegprogrammering, anpassad för icke-specialister
Discovery-paket med Zelio Soft-programmeringsprogramvara: det enklaste sättet att lära sig och använda reläet
Inbyggt EEPROM-flashminne för säkerhetskopiering av data i upp till 10 år: enkel att återställa efter ett strömavbrott
Mer I/O än SR2-modellen, för större tillämpningar
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
PVC-fri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil