![Product Logo](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![Bild av SRT10KXLI Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7K3Y_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av SRT10KXLI Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7K3Y_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SRT10KXLI Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KJS_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SRT10KXLI Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J7K3Y_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SRT10KXLI Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J7RZH_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS SRT 10kVA, torn, 230V, LCD, in: (1) kopplingsplint 1P+N, ut: (6) C13, (4) C19
E-nummer:
5260271
SRT10KXLI
10kVA/10kW dubbelkonverterande stående tornmodell online UPS
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WASSEMUPS-3R-SB-00
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resursprestanda
Energieffektiv produkt
Take-back program available
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil