![Bild av SSM1A112F7R Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF123427&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SSM1A112F7R Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF123427&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SSM1A112F7R Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSM1A312B7R_360_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
5 videor
Solid state relä 90-140VAC/24-280VAC 12A 1-fas direkt omkoppling
E-nummer:
4001322
SSM1A112F7R
Utgått den:30 sep. 2022
Service avslutas den:15 apr. 2023
SSM1A112F7R har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606480579578
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil