![Bild av SSM1A312B7R Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF123427&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SSM1A312B7R Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF123427&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SSM1A312B7R Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSM1A312B7R_360_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Solid state relä 18-36VAC/48-600VAC 12A 1-fas direkt omkoppling
E-nummer:
4001320
SSM1A312B7R
Utgått den:30 sep. 2022
Service avslutas den:15 apr. 2023
SSM1A312B7R har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606480579639
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil