![Bild av SSM3A325F7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF152212&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av SSM3A325F7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF152212&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SSM3A325F7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSM3A325F7_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSM3A325F7_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videor
Solid state relä, Harmony Solid state, 25 A, DIN montage, nollgenomgångsomkoppling, in 90…140 V AC, ut 48…600 V AC
E-nummer:
4029057
SSM3A325F7
EAN-kod: 3606485441696
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina