![Bild av SSP3A250BDT Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSP3A2_60278_main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av SSP3A250BDT Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSP3A2_60278_main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av SSP3A250BDT Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSP3A2_60278_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SSP3A2_60278_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videor
Solid state relä, Harmony Solid state, 50 A, panelmontage, nollgenomgångsomkoppling, in 4…32 V DC, ut 48…530 V AC
E-nummer:
4001365
SSP3A250BDT
EAN-kod: 3606480580024
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Blyfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina