Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Tryckknappslåda, Harmony XAL/K, grå, plast, 1 hål

E-nummer:
3734775

XALD01

EAN-kod: 3389110114737
Kompatibel med Ø 22 mm plasttryckknappar, brytare och signallampor i Harmony XB5-serien
Kompletta, färdiga lådor med 1 till 3 knappar för att täcka de vanligaste funktionerna
Modulärt system och universal
Möjlighet att lägga till upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per vred
Förborrade polykarbonat tryckknappslåda
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Läs mer om Green Premium
Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet