Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Tryckknappslåda, Harmony XAL/K, grå, plast, 2 hål

E-nummer:
3734776

XALD02

EAN-kod: 3389110114744
Fullständig kompatibilitet med Ø 22 mm tryckknappar, vred och signallampor i Harmony XB5-sortimentet i plast
Kompletta, färdiga tryckknappslådor med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
Modulärt system och enkelt att kablera
Möjlighet för upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per tryckknapp
Tryckknappslådor i polykarbona med färdig håltagning
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Läs mer om Green Premium
Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet