Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, grå, plast, grön plan knapp med symbol "START", röd plan knapp med symbol "STOP"

E-nummer:
3734739

XALD215

EAN-kod: 3389110114287
Fullständig kompatibilitet med Ø 22 mm tryckknappar, vred och signallampor i Harmony XB5-sortimentet i plast
Kompletta, färdiga tryckknappslådor med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
Modulärt system och enkelt att kablera
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Again
Återtagande
information_stroke
The product has been included in a Schneider Electric or Schneider electric's partners take-back program.
No
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.