Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 4
2 videor
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, text NÖDSTOPP, röd svamptrycke Ø40 mm, vridåterställning, 2 NC
E-nummer:
3734729
XALK178FH49
EAN-kod: 3389110843019
Kompatibel med Ø 22 mm plasttryckknappar, brytare och signallampor i Harmony XB5-serien
Kompletta, färdiga lådor med 1 till 3 knappar för att täcka de vanligaste funktionerna
Modulärt system och universal
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.