![Bild av XALK178W3B140G Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_CP19062&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av XALK178W3B140G Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_CP19062&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XALK178W3B140G Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XALK178W3B140G_360_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XALK178W3B140G Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XALK178W3B140G_360_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XALK178W3B140G_360_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
1 videor
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, nödstopp, röd, svamptrycke Ø40 mm, röd/vit LED, 24 V AC/DC, 1 NO+2 NC
E-nummer:
3730839
XALK178W3B140G
EAN-kod: 3606489745721
Fullständig kompatibilitet med Ø 22 mm tryckknappar, vred och signallampor i Harmony XB5-sortimentet i plast
Kompletta, färdiga tryckknappslådor med 1 till 3 knappar för de vanligaste funktionerna
Modulärt system och enkelt att kablera
Möjlighet för upp till 3 NO- eller NC-kontaktblock per tryckknapp
Tryckknappslådor i polykarbona med färdig håltagning
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil