Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Nödstopp, Harmony XB4, komplett, metall, Ø40 mm, svamptrycke, röd, tryck/vrid funktion, 2xNC

E-nummer:
3732617

XB4BS8444

återställning:

kontaktbestyckning:

EAN-kod: 3389110959000
Stort modulärt sortiment för att passa maskiner och användarsäkerhet.
Utformad för att passa i en trycknnappslåda med ett 22 mm hål som garanterar kompatibilitet med befintliga maskiner.
Ergonomisk konstruktion för nöddrift i olika miljöer
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.