Håll muspekaren över bilden för att zooma in
1 videor
Nödstopp, Harmony XB4, metall, röd, svamp Ø40 mm, Ø22 mm, dragåterställning, 1 NO + 1 NC, ATEX D
E-nummer:
3730063
XB4BT845EX
EAN-kod: 3389118030138
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.