![Bild av XB4BW33B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW33B5_main_recolored&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av XB4BW33B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW33B5_main_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XB4BW33B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW33B5_left_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW33B5_right_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
1 videor
Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, LED, plant trycke, återfjädrande, grön, 24 V AC/DC, 1xNO+1xNC
E-nummer:
3732669
XB4BW33B5
[Us] driftspänning:
färg på lins:
montagediameter:
Viktigt meddelande: Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
EAN-kod: 3389110892048
Snabb och enkel montering och demontering
Robust för att tåla tuffa miljöer
Olika anslutningstyper: skruv, bladfjäder, flatstift, eller på kretskort
Utmärkt mekanisk anslutning mot tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna ändamål / specifika tillämpningar, låga strömmar, omkoppling med hög effekt
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil