![Bild av XB4BW35B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW35B5_main_recolored&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av XB4BW35B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW35B5_main_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XB4BW35B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW35B5_top_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4BW35B5_front_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
1 videor
Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, LED, plant trycke, återfjädrande, orange, 24 V AC/DC, 1xNO+1xNC
E-nummer:
3732671
XB4BW35B5
[Us] driftspänning:
färg på lins:
montagediameter:
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3389110892062
Snabb och enkel montering och demontering
Robust för att tåla tuffa miljöer
Olika anslutningstyper: skruv, bladfjäder, flatstift, eller på kretskort
Utmärkt mekanisk anslutning mot tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna ändamål / specifika tillämpningar, låga strömmar, omkoppling med hög effekt
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil