![Bild av XB4FW33B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4FW33B5_main_recolored&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av XB4FW33B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4FW33B5_main_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XB4FW33B5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4FW33B5_left_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4FW33B5_front_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
1 videor
Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, infälld, LED, plant trycke, återfjädrande, grön, 24 V AC/DC, 1xNO+1xNC
E-nummer:
3730655
XB4FW33B5
[Us] driftspänning:
färg på lins:
montagediameter:
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606489580667
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.