+ 4
2 videor
Ljusenhet, Harmony XVB, plast, blå, Ø70 mm, IP66, blinkande ljus, för lampa eller LED, 48... 230 VAC
E-nummer:
5378530
XVBC4M6
Utgår den:31 dec. 2025
EAN-kod: 3389110845211
Tre typer av ljuskällor: 10 W glödlampa, inbyggda högeffektiva LED-, urladdningsrör för 5 och 10 joule
Fullt flexibel och utbytbar konstruktion med upp till 5 linsenheter (sex färger med ljuslinsenhet)
Kontakt med avtagbar bas, kabelgenomföring axiellt eller från sidan, omedelbar montering och infästning (låsring)
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
73
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.