Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Ljuspelare, Harmony XVDLS, Ø45 mm, orange, blixtljus, 1 Joule, 24 V AC/DC

E-nummer:
5380508

XVDLS6B5

EAN-kod: 3389110110777
IP40-skyddsnivå
Uppfyller CE;IEC/EN;UL;CSA;CCC och EAC-standarder
Klass II enligt IEC 60536
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.