Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Roterande ljus, Harmony XVR, Ø130 mm, orange, utan ljud, 24 V AC/DC

E-nummer:
5371571

XVR13B05L

EAN-kod: 3389119045292
Lång livslängd tack vare LED-ljuskälla
Underhållsfri, vibrationssäker och energibesparande produkt
Förbättrad synlighet tack vare LED med hög ljusstyrka
Stort intervall för drifttemperatur från -30 °C till 50 °C
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Läs mer om Green Premium
Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet