![Bild av XVR3B05S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3M05S_Front&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av XVR3B05S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3M05S_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XVR3B05S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B05S_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XVR3B05S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3M05S_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
2 videor
Roterande ljus, Harmony XVR, med ljud, orange, Ø100 mm, 70...90 dB, LED, 12...24 V DC
E-nummer:
5372204
XVR3B05S
EAN-kod: 3606480611865
Enkel modulär design underlättar service, modifiering och anpassning av maskiner efter installation av icke-specialister
Justerbara blinkande mönster för mer avancerade varningar till personal på arbetsgolvet runt maskinen
90 dB ljudsignal för att larm om viktiga maskinstatusar
Högtålig LED-belysning för färre utbyten och driftstopp i processerna
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil