![Bild av XVR3M03S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B03S_Front&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av XVR3M03S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B03S_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XVR3M03S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B03S_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av XVR3M03S Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B03S_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
3 videor
Roterande ljus, Harmony XVR, med ljud, grön, Ø100 mm, 70...90 dB, LED, 100...230 V AC
E-nummer:
5372214
XVR3M03S
EAN-kod: 3606480611889
Med ljud
Motorlös superljus LED med 360° synlighet
Volymjustering genom extern omkopplare
Kabelingång fram eller sida
Hög synlighet av maskinstatus
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil