Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 2
1 videor
Roterande ljus, Harmony XVR, med ljud, blå, Ø100 mm, 70...90 dB, LED, 100...230 V AC
E-nummer:
5372239
XVR3M06S
EAN-kod: 3606480611919
Med ljud
Motorlös superljus LED med 360° synlighet
Volymjustering genom extern omkopplare
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
21
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.