Håll muspekaren över bilden för att zooma in
2 videor
Ljusenhet, Harmony XVU, LED, grön, Ø60 mm, fast ljus, IP65, 24 V AC/DC
E-nummer:
5371576
XVUC23
EAN-kod: 3606480555817
6 färger + multi color LED med 4 ljusmönster: fast, blinkande, blinkande och roterande
4 monteringsalternativ: flexibel, vägg, rör eller direkt montering
Programmerbara ljudgivare som kan konfigureras via sd-kortet
Environmental Data
Environmental Data
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
36
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.