Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Ljusenhet, Harmony XVU, LED, vit, Ø60 mm, blinkande ljus, IP65, 24 V AC/DC

E-nummer:
5372138

XVUC47

EAN-kod: 3606480886980
6 färger + multi color LED med 4 ljusmönster: fast, blinkande, blinkande och roterande
4 monteringsalternativ: flexibel, vägg, rör eller direkt montering
Programmerbara ljudgivare som kan konfigureras via sd-kortet
Modulär design som kan anpassas med upp till 5 ljusenheter
Förenklad installation, enkelt underhåll och direkt anslutning till PLC
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Läs mer om Green Premium
Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet