![Bild av ZB4BC24 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPODA2016020&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ZB4BC24 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPODA2016020&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4BC24 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BC24_left_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BC24_rear_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
2 videor
Svamptryckknapp, Harmony XB4, metall, Ø30 mm, svamptrycke, svart, återfjädrande
E-nummer:
3730152
ZB4BC24
manöverdon profil:
form på signalenhetens huvud:
färg på lins:
EAN-kod: 3389110888386
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Hållbarhet![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil