Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Nödstopp, Harmony XB4, metall, Ø40 mm, svamptrycke, röd, vridåterställning

E-nummer:
3732835

ZB4BS844

material frontring:

manöverdon profil:

återställning:

EAN-kod: 3389110888867
Stort modulärt sortiment för att passa maskiner och säkerhet för operatörer.
Utformad för att passa i XAPK:s Harmony tryckknappslåda och säkerställa kompatibilitet med redan befintliga maskiner.
Ergonomisk konstruktion för nödsituationer i flera miljöer
Flera tillbehör: runda skyltar, belyst ring, skydd i tuffa miljöer och beröringsskydd.
Stort intervall för drifttemperatur, från -40 till +70 °C/-40 till +158 °F
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Läs mer om Green Premium
Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet