![Bild av ZB4BV18B1 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18G1_Main_2023&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ZB4BV18B1 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18G1_Main_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4BV18B1 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18M1_360_Left_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18B1_360_Right_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
1 videor
Lamphållare, Harmony XB4, metall, LED, blinkfunktion, universal, 24V AC/DC
E-nummer:
3733550
ZB4BV18B1
[Us] driftspänning:
signaltyp:
EAN-kod: 3389110215038
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.