![Bild av ZB4BVB1 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18G1_Main_2023&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ZB4BVB1 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18G1_Main_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4BVB1 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18M1_360_Left_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BV18B1_360_Right_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
2 videor
Lamphållare, Harmony XB4, metall, LED, universal, 24V AC/DC
E-nummer:
3732892
ZB4BVB1
[Us] driftspänning:
signaltyp:
EAN-kod: 3389110892383
Snabb och enkel montering och demontering
Robust för att tåla tuffa miljöer
Olika anslutningstyper: skruv, bladfjäder, flatstift, eller på kretskort
Utmärkt mekanisk anslutning mot tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna ändamål / specifika tillämpningar, låga strömmar, omkoppling med hög effekt
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.