![Bild av ZB4BW0B42 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPODA2016184&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4BW0B42 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPODA2016184&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4BW0B42 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BW0B42_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BW0B42_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
1 videor
Kontaktdon med lamphållare, Harmony XB4, metall, LED, röd, 24V AC/DC, 1xNC
E-nummer:
3732963
ZB4BW0B42
Utgått den:6 feb. 2023
Rekommenderade ersättningsprodukter
Viktigt meddelande: All colored LED are replaced with a single Universal LED block for use with new illuminated heads (more information at se.com/harmonyxb4 or se.com/harmonyxb5)
EAN-kod: 3389110893175
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
ZB4BW0B42 ersätts med: