Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 6
1 videor
Lamptryckknapp, Harmony XB4, metall, för LED, klar gummihätta, återfjädrande, plant trycke, blå
E-nummer:
3733114
ZB4BW563
grupp av produkt:
material frontring:
manöver extra information:
färg på lins:
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3389110892826
Snabb och enkel montering och demontering
Robust för att tåla tuffa miljöer
Olika anslutningstyper: skruv, bladfjäder, flatstift, eller på kretskort
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.