![Bild av ZB4FJ5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPMFS18350&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ZB4FJ5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPMFS18350&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4FJ5 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4FJ5_360_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4FJ5_360_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
1 videor
Vred, Harmony XB4, metall, infällt montage, långt svart vred, 3 lägen, återfjädrande, till mitten
E-nummer:
3730726
ZB4FJ5
material frontring:
information om manöverposition:
montagediameter:
retur:
EAN-kod: 3606489581923
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina