![Bild av ZB4FK1513 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4FK1313_Main_2023&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ZB4FK1513 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4FK1313_Main_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4FK1513 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4FK1813_Altern_Rear_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB4FK1513 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4FK1313_Altern_Top_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4FK1313_Altern_Bottom_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
Lampvred, Harmony XB4, metall, infällt montage, för LED, 3 lägen, återfjädrande, till mittläge, vit
E-nummer:
3730754
ZB4FK1513
färg på lins:
information om manöverposition:
retur:
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606489582203
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina