![Bild av ZB5FK1463 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5FK1463_main_recolored&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ZB5FK1463 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5FK1463_main_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB5FK1463 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5FK1263_left_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZB5FK1463 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5FK1463_front_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5FK1263_top_recolored&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
Lampvred, Harmony XB5, antimikrobiell, plast, infälld, för LED, 2 lägen, återfjädrande, från höger till vänster, blå
E-nummer:
3730508
ZB5FK1463
Viktigt meddelande: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN-kod: 3606481340344
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina