![Bild av ZBY9101 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPFJR18299&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
![Bild av ZBY9101 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPFJR18299&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZBY9101 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY9101_360_Left_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild av ZBY9101 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY9101_360_Bottom_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY9101_360_Right_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
2 videor
Nödstoppskylt, Harmony XB4/5, gul plast, Ø60 mm, utan märkning
E-nummer:
3733508
ZBY9101
EAN-kod: 3389110099256
Snabb och enkel montering och demontering
Robust för att tåla tuffa miljöer
Olika anslutningstyper: skruv, bladfjäder, flatstift, eller på kretskort
Utmärkt mekanisk anslutning mot tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna ändamål / specifika tillämpningar, låga strömmar, omkoppling med hög effekt
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina