Flexibla och hållbara maskiner och linjer med inbyggda industrirobotar
Industrirobotar spelar en viktig roll i framtidens smarta tillverkning och smarta fabriker. Den växande efterfrågan på robotar drivs av en önskan att öka produktiviteten, flexibiliteten och kvaliteten, anpassa produktionen på begäran, minska kostnaderna och förkorta utvecklingstiden. Som en stark partner för digital omvandling och avancerad automation hjälper vi maskinbyggare, maskintillverkare, integratörer och slutanvändare att implementera heltäckande integrerade flerrobotlösningar. EcoStruxure™ är en integrerad och IoT-förberedd plattform som omfattar robotar, simulering, automatiseringsstyrning, programvara och digitala tjänster. Den gör att du kan dra nytta av höga vinster i varje fas av livscykeln och göra maskinerna och produktionslinjerna mer flexibla och hållbara.
Behöver du öka produktionskvaliteten, enhetligheten, flexibiliteten och effektiviteten samtidigt som säkerheten för de anställda höjs? Läs mer om hur robotar effektiviserar tillverkningen i IDC:s rapport
Utforska våra integrerade lösningar för robotteknik
Välj robotlösningar på ett enkelt sätt
Behöver du hjälp med att välja rätt robot för din tillämpning?
Använd det här enkla verktyget för att hitta roboten som passar bäst för dina behov.
Upptäck våra produkterHitta de bästa integrerade robottillämpningarna
Med bara några få klick i Digi-Cat kan du snabbt hitta alla komponenter du behöver för att bygga en integrerad robotlösning.
Gå till vår produktkatalogNästa generationens flexibla förpackningsmaskin för ökad produktivitet
Läs om hur Lexium MC12 multi-carrier transportsystem tillsammans med digital twin-teknik kan öka produktvariationerna utan att kostnaderna eller tiden till marknaden ökar.
Få tillgång till den interaktiva demoversionen
Upptäck våra senaste insikter kring industriell robotteknik
Unilogo: Full fart framåt
Unilogo bygger mer flexibla och hållbara höghastighetsfyllningslinjer med EcoStruxure-lösningar för robot- och digital twin-teknik.
Utforska merAcma: Att bygga flexibla och hållbara förpackningsmaskiner
Digital twin- och robotlösningar hjälper Acma att bygga mer flexibla, modulära och kompakta automatiska förpackningsmaskiner – snabbare.
Ta reda på merLivetech: oöverträffad maskinflexibilitet
Upptäck hur Livetech, som är specialiserade på tillämpningar för sekundära förpackningsrobotar inom livsmedelsindustrin, uppnådde kostnadsbesparingar på upp till 40 % och 50 % snabbare övergångstid genom att använda Lexium MC12 multi-carrier och robotar.
Utforska merSewtec: förpackningslösning för producenter av husdjursfoder
Se hur Sewtec hjälpte sina kunder att uppgradera deras befintliga produktionslinje för att leverera en skalbar förpackningslösning som ger ökad flexibilitet och produktivitet.
MG-Tech tar sig an de nya utmaningarna inom livsmedelsindustrin
Ta reda på hur MG-Tech, den franska ledaren inom förpackningsmaskiner, använder PacDrive 3 och EcoStruxure-lösningar för att möta utmaningarna med flexibilitet och skalbarhet samtidigt som de optimerar utrymmet med 30 %.
Orion: mer flexibilitet och snabbare omställningar
Den innovativa Lexium MC12-multibäraren i kombination med digital twin-teknik har förändrat sättet som den japanska maskinbyggaren Orion Machines utformar och utvecklar sina automatiska förpackningsmaskiner på.
Frigör kraften i industriell robotteknik
I det här IDC-dokumentet diskuteras fördelarna med att integrera industrirobotar, IoT-trenderna (Internet of Things) för robotar och hur man övervinner hinder för implementeringen.
Ladda ned dokumentetFrigör potentialen i industriell robotteknik
Vill du ha högproduktiva, flexibla och effektiva maskiner? Upptäck våra integrerade och digitalt utformade robotlösningar som sträcker sig från koncept till drift och underhåll.
Läs e-guidenDen snabba takten i integreringen av industrirobotar
Den människocentrerade automatiseringens roll i högpresterande industriföretag.
Ladda ned nu
Utforska vårt kompletta utbud av förstklassiga, virtuella utbildningar och onlinekurser för att känna dig trygg när du bygger din framtida lösning för industriell robotautomation.
Branscher som vi är verksamma inom
IoT-lösningar för maskinstyrning
Industrirobotar är oumbärliga i maskinsegment såsom paketering, montering, materialbearbetning och transportörer, vilka kräver hög uthållighet, volym, hastighet och precision.
Upptäck nuBiovetenskap
Med ökande efterfrågan på nya läkemedel stöder robotarna laboratorie- och biovetenskapliga industriprocesser genom ökad effektivitet, förbättrad genomströmningstid och lägre kostnader.
Ta reda på merLogistik och lagerhållning
Trender som e-handel, rörelsestyrningsrobotar och digital omvandling snabbar på produktleveranserna. Det här högeffektiva logistikmönstret finns nu över nästan hela världen.
Utforska merEV-batteri
Den snabbt expanderande marknaden med elfordon (EV) kräver hög precision för batterierna vilket är en viktig tillämpning för robotteknik. Kraftfulla distributionskedjor och robotar är avgörande framgångsfaktorer för tillverkning och återvinning av battericeller. Robotar bidrar till minskade kostnader, ökad kapacitet i realtid och högre produktivitet.
Läs mer