Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Lösning och fördelar

I vårt utbud av lösningar för styrning och övervakning av matningsautomatisering ingår allt från fellokaliseringsindikatorer till RTU:er för smart matning. Med lösningarna, t.ex. grundläggande felplatsdetektering och självavhjälpande smarta nätsystem, kan användarna minska antalet avbrott.

SAIDI och SAIFI spelar en central roll i alla lösningar, så du får största möjliga energitillgänglighet.

Enorma besparingar kan uppnås med rätt lösning för distributionsmatningsautomatisering: 

> Maximal minskning av SAIDI med felplatsdetektering och återställning upp till 20 gånger snabbare 

> Skalbar och flexibel integrering, baserad på dina investeringar och mål 

> Minskade drifts- och kapitalkostnader med upp till 30 %

Möt Easergy T300

Upptäck de avancerade funktionerna i vår fjärrterminalenhet och gör ditt elnät redo för dagens och morgondagens utmaningar.
 

Whitepaper

Vilka arkitekturer och komponenter kommer att få störst inverkan på elbolagens övergång till smarta understationer för MV/LV?

Whitepaper

Upptäck hur du utvecklar en strategi för hur du kan utnyttja verktyg för smarta nät som kan vara användbara för att möta och överträffa regelverkens effektivitetsmål.

Hitta produkter och lösningar

 

PowerLogic T300

 

Elnätsautomation

 

Easergy Flair

 

Easergy Flite

Lösning och fördelar

Den smarta ringhuvudenheten (RMU), som är sömlöst integrerad med fjärrterminalenheten (RTU) Easergy T300, gör det lättare att hantera de föränderliga utmaningarna inom eldistribution. Den smarta RMU:n är en allt-i-ett-lösning som är lätt att köpa, installera och underhålla, vilket bidrar till att minska driftskostnaderna. Dess robusta utformning passar även i tuffa miljöer.

Vår säkra, smarta RMU uppfyller kraven enligt IEC 62351, IEEE 1686 (RBAC), Achilles Practices – för bättre elnätsanslutning utan att kompromissa med säkerheten.
> Kortare driftstoppstider och förbättrad energitillgänglighet
> Optimerade nätverksprestanda
> Förbättrad internetsäkerhet
> Tids- och kostnadsbesparingar
> Minskade tekniska och icke-tekniska förluster

Modernisera ditt elnät snabbare med smarta RMU:er

Optimera investeringar med flexibla, modulära och kompatibla lösningar som skräddarsys efter dina behov
Mer om RM6-anslutning

Lösning och fördelar

Internetsäkerhetshot är en olycklig verklighet för alla. Du kan skydda din verksamhet och ändå anamma ny teknik som gör att du kan växa och leverera bästa möjliga resultat. Internetsäkerhet är inbyggd i alla våra produkter och lösningar och stöds av våra experttjänster. Vårt omfattande kunnande inom internetsäkerhet omfattar IT- och OT-system, så att du kan uppvisa en enad front för att bekämpa hot, maximera servicekontinuitet, öka driftsäkerhet och prestanda samt uppnå efterlevnad.

> Heltäckande internetsäkerhet som siktar på varje område i din verksamhet som är utsatt för internetsäkerhetsrisk, i linje med de senaste standarderna och föreskrifterna
> Secure-by-design, anslutna produkter innefattar principer för rollbaserad åtkomstkontroll enligt IEC 62351
> Certifierade experter och organisationer med GICSP och IEC 62443-2-4 SCADA
> Förenklad administration av säkerhetspolicy med innovativa verktyg
> Expertsupport och tjänster för internetsäkerhet

Vikten av internetsäkerhet för elbolag

Schneider Electrics enheter med inbyggd internetsäkerhet omorganiserar hur du interagerar med din understations drift, från att möjliggöra intern processoptimering, till att skydda kritisk infrastruktur.
 

Whitepaper

Ett ramverk för att utveckla och utvärdera internetsäkerheten för elbolags understationer

Graphic of a digital lock

Blogg

Fokusera på din riskstrategi: Internetsäkerhet för det smarta elnätet.

Webbseminarium

Internetsäkerhet som förstärker elnätet

Cyberhoten mot energibranschen är fortsatt stora. Titta på webbseminariet och öka din förståelse för hur det här påverkar din organisations förmåga att upprätthålla energitillgänglighet.
Social networking and privacy

Hitta produkter och lösningar

 

PowerLogic T300

Behöver du hjälp?

Produktväljare

Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

Begär en offert

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

Hjälpcenter

Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.