Maskinsäkerhet
Att garantera maskinsäkerhet, laglighet och efterlevnad är grundläggande för effektivitet och tillförlitlighet.
Uppfyller standarderna
Utforska maskinsäkerheten och ändringarna i designstandarder för säkerhetsrelaterade styrsystem.
Säkra och tillförlitliga maskiner
Det är grundläggande, inom alla marknadssegment, att kunna skydda hälsan och säkerheten samt garantera maximal effektivitet och produktivitet. Det är dessutom viktigt att implementera smarta lösningar som gör maskiner säkra.
Vår portfölj med säkra maskinlösningar
Upptäck utbudet av produkter och tjänster som garanterar maskinsäkerhet.
Katalog
Lösningar för säkerhetskedja och katalog över säkerhetsfunktioner
Läs mer om våra certifierade säkerhetslösningar för din maskintillämpning som kan minska ledtiderna
Programmerings- och konfigurationsverktyg för maskinsäkerhet
Säkerhetsorienterad övervakning och signalbearbetning
Lösningar för maskinstyrning
Utforska vårt utbud med smarta maskinstyrningslösningar som inkluderar förpackningssystem, smarta transportsystem, materialbearbetningsmaskiner och kranar och lyftanordningar.
Tjänster
Tjänster inom maskinsäkerhet för maskintillverkare
Maskintillverkare måste maximera säkerheten men även balansera kostnader, produktivitet och ständigt föränderliga behov samtidigt som de efterlever standarder och regelverk.
Partnerprogram
Registrera er för vår OEM-partnerportal
Öka maskinverksamhetens effektivitet med uppdateringar om de senaste marknadstrenderna, kampanjer, utbildningar och teknisk support. Registrera er på vår portal och få kostnadsfri tillgång till online-verktyg och -resurser, dygnet runt.
Insikter om maskinsäkerhet
Läs mer om våra senaste insikter om maskinsäkerhet i white papers, säkerhetsguider och i vår Industry Services Academy.
Vad är allmän maskinsäkerhet?
Allmän maskinsäkerhet avser praxis och åtgärder som implementeras för att garantera säker drift av maskiner i olika miljöer, särskilt i industriella miljöer. Detta omfattar ett antal olika maskinsäkerhetsåtgärder som syftar till att förebygga olyckor och personskador i samband med användningen av maskiner. De åtgärder som implementeras bidrar till att skapa en säkrare arbetsplats då de minimerar risker för olyckor och personskador.
Vilka är de viktigaste maskinsäkerhetsreglerna?
De viktigaste maskinsäkerhetsreglerna som bör följas är:
- Ta aldrig bort eller försök inaktivera maskiners säkerhetsåtgärder – de finns där för att skydda användaren.
- Skapa inga nya risker såsom att låta objekt falla ned i rörliga delar eller genom att skapa en ny klämpunkt.
- Rapportera omedelbart problem med maskinskydd till respektive ansvarig.
- Lämna aldrig maskiner oövervakade om de har delar som fortfarande rör sig
- Vad medveten om åtgärder att utföra vid nödsituationer: Känna till procedurer för nödstopp och placeringen av nödstopp och nödutgångar.
- Förbikoppla inte maskinens säkerhetsfunktioner: Inaktivera eller förbikoppla aldrig säkerhetsanordningar eller nödstopp. De är avgörande för användarens säkerhet. Följ alltid de korrekta procedurerna för start och stopp av maskiner
- Lämplig utbildning eller certifiering krävs för användningen av maskiner.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och hjälmar enligt det som krävs för den specifika maskinen och uppgiften.
- Överskrid aldrig maskinens högsta driftshastighet
Vad är maskinsäkerhetslösningar?
Maskinsäkerhetslösningar är strategier och tekniker som har tagits fram för att skydda användare från risker med maskiner. Viktiga maskinsäkerhetslösningar inkluderar säkerhetsskydd (barriärer som förhindrar åtkomst till farliga delar), nödstoppsknappar (knappar med enkel åtkomst som kan stoppa driften i nödsituationer) och ljusridåer (optiska enheter som stoppar maskiner när ljusstrålen bryts). Säkerhetsförreglingar garanterar att maskiner endast fungerar under säkra förhållanden medan förfaranden för låsning/taggning (LOTO) är grundläggande för säker avstängning av maskiner när underhåll ska utföras. Säkerhetsåtgärderna vid maskindrift framhäver framför allt den kritiska betydelsen av personlig skyddsutrustning såsom handskar och skyddsglasögon, för att garantera användares säkerhet.